17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヘール仕上

ヘール仕上
通常単価(税別)
8,23498,991
税込単価
9,057108,890
通常出荷日:7日目~8日目

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB23-3【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):23型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):160
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-9296
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-22-0【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):22型
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・全長(mm):100
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7777
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-22-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):22型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):320
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7868
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-22-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):22型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7778
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-22-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):22型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7779
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-22-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):22型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):270
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7780
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-23-2【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):23型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):140
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-8820
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB23-1【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):23型
・幅(mm):13
・高さ(mm):13
・全長(mm):120
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-9295
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):23型・幅(mm):13
・高さ(mm):13・全長(mm):120・適合機種:旋盤・トラスココード:815-9295・質量:0.2kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):23型・幅(mm):19
・高さ(mm):19・全長(mm):160・適合機種:旋盤・トラスココード:815-9296・質量:0.5kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):22型・幅(mm):10
・高さ(mm):10・全長(mm):100・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7777・質量:0.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):22型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7778・質量:0.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):22型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7779・質量:0.8kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):22型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):270・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7780・質量:2.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):22型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):320・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7868・質量:3.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):23型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):140・適合機種:旋盤・トラスココード:815-8820・質量:0.4kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,234
( 9,057 )
8日目
10,081
( 11,089 )
8日目
8,234
( 9,057 )
7日目
19,176
( 21,094 )
7日目
19,178
( 21,096 )
7日目
55,077
( 60,585 )
7日目
98,991
( 108,890 )
7日目
8,234
( 9,057 )
8日目

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘール仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘール仕上
平削ヘール仕上
ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切
ヘール突切
ヘールねじ切
高周波 ヘールねじ切25mm
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格8,234-12,354 -17,756 -8,581 -9,617 -20,035
通常出荷日7日目〜8日目4日目1日目〜7日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト