17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波 平剣 32mm

通常単価(税別)
34,263
税込単価
37,689
通常出荷日:7日目

【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格...

詳細を確認

    型番:

    TTB-21-9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TTB-21-9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTB-21-9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,263
    ( 37,689 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):12R型
    ・幅(mm):32
    ・高さ(mm):32
    ・全長(mm):250
    ・適合機種:旋盤
    ・適合機種:旋盤
    ・トラスココード:815-7776
    ・質量:1.9kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(NK4)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高周波 平剣 32mmの型番TTB-21-9のページです。 型番TTB-21-9に関する仕様情報を記載しております。
    高周波 平剣 32mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高周波 平剣 32mm
    高周波 平剣 10mm
    高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm
    高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm
    平削平剣
    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm
    メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
    通常価格34,2636,61412,99610,82912,354 -10,129
    通常出荷日7日目7日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト