17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

通常単価(税別)
61,616
税込単価
67,778
通常出荷日:7日目

【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格...

詳細を確認

    型番:

    TTB11-11-OLD
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TTB11-11-OLDの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTB11-11-OLD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,616
    ( 67,778 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    ・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・JIS(種類):11型
    ・幅(mm):38
    ・高さ(mm):38
    ・全長(mm):300
    ・適合機種:旋盤
    ・適合機種:旋盤
    ・トラスココード:815-9267
    ・質量:3.3kg
    【材質/仕上】
    ・シャンク:機械構造用炭素鋼
    ・チップ:高速度鋼(NK4)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mmの型番TTB11-11-OLDのページです。 型番TTB11-11-OLDに関する仕様情報を記載しております。
    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm
    高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm
    高周波 丸剣 幅22mm 高さ22mm 全長180mm
    高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm
    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm
    高周波 平剣 10mm
    メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
    通常価格61,61612,99615,18210,82910,1296,614
    通常出荷日7日目8日目7日目8日目8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト