17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cm

通常単価(税別)
226
税込単価
249
通常出荷日:1日目

【特長】・トラックのタイヤについた泥落し用です。【用途】・トラック等のタイヤのハタキ用。

詳細を確認
  • 長さ (m)
    0.6
  • JANコード
    4903599042757
  • トラスココード
    794-9472
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    再利用タイヤチューブ
  • 標準幅(mm)
    20

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため、厚みや形状・折径が一定していない部分があります。

型番:

TT-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-27の仕様・寸法情報

長さ(m)
0.6
JANコード
4903599042757
トラスココード
794-9472
質量(g)
120.000
材質1
再利用タイヤチューブ
標準幅(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのタイヤについた泥落し用です。
【用途】
・トラック等のタイヤのハタキ用。

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため、厚みや形状・折径が一定していない部分があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cmの型番TT-27のページです。 型番TT-27に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cm
ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー
ゴムロープ
チューブバンド(金具付)
チューブロープ(ドラム巻) PRT-100
スパイダーゴム専用フック
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格2269355915968,307324
通常出荷日1日目9日目2日目1日目2日目1日目
長さ(m)0.6-0.6-100-
JANコード490359904275749035990413094903599044850490359904300649035990631964903599043839
トラスココード794-9472113-2372827-8872367-7869754-1414754-1643
質量(g)120.000170320.00067.0005040.020.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト