ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムロープ【10個入り】

通常単価(税別)
591
税込単価
650
通常出荷日:2日目

【特長】・長尺タイプなので必要な長さでカットして使用できます。・トラックシートの固定などに最適です。【...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    0.6
  • JANコード
    4903599044850
  • トラスココード
    827-8872
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    再生タイヤチューブ
  • 厚さ(mm)
    2
  • 標準幅(mm)
    20

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状および折径が一定していない部分があります。
  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

型番:

TT-2060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TT-2060の仕様・寸法情報

長さ(m)
0.6
JANコード
4903599044850
トラスココード
827-8872
質量(g)
320.000
材質1
再生タイヤチューブ
厚さ(mm)
2
標準幅(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-2060
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺タイプなので必要な長さでカットして使用できます。
・トラックシートの固定などに最適です。
【用途】
・トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。

ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状および折径が一定していない部分があります。
  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープの型番TT-2060のページです。 型番TT-2060に関する仕様情報を記載しております。
ゴムロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムロープ
チューブロープ(ドラム巻) PRT-100
ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cm
ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー
チューブバンド(金具付)
スパイダーゴム専用フック
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格5919,857226935596324
通常出荷日2日目2日目1日目9日目1日目1日目
長さ(m)0.61000.6---
JANコード490359904485049035990631964903599042757490359904130949035990430064903599043839
トラスココード827-8872754-1414794-9472113-2372367-7869754-1643
質量(g)320.0005040.0120.00017067.00020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト