17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 タップタッチ標準セットTSX型(コントロールボックスなし)

通常単価(税別)
35,31640,749
税込単価
38,84844,824
通常出荷日:8日目

【特長】・極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。・自動制御可能です。・洗浄時間を...

詳細を確認
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    100
  • 単品/パック/セット
    セット
  • 重量 (kg)
    1.6
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 材質1
    黄銅クローム
  • 仕様
    コントロールボックスなし
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 軸数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

軸数

トラスココード

最小発注数量
1
732-1759
1個
2
732-1767
1個
3
732-1775
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,316
( 38,848 )
8日目
38,938
( 42,832 )
8日目
40,749
( 44,824 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
・自動制御可能です。
・洗浄時間を削減できます。
・1軸用です。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・コントロールボックスなし
・トラスココード:732-1759
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・1軸ディスペンサ、アームφ8×300L、固定器φ8×φ8、φ8支柱L=100、φ12支柱L=960、液容器0.5L、φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ標準セットTSX型(コントロールボックスなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 タップタッチ標準セットTSX型(コントロールボックスなし)
扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S型
扶桑 マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S型
扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S型 EM1-AT-S20
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)
扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格35,316-92,36570,63224,70751,61751,617
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)100400400200200400
単品/パック/セットセット単品単品-単品-
重量(kg)1.61.61.20.40.70.8
ノズルタイプ噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置噴射装置
材質1黄銅クローム本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト