ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール 多重ワイヤー 10mmX15m TSW1015

カンツール 多重ワイヤー 10mmX15m

通常単価(税別)
75,399
税込単価
82,939
通常出荷日:8日目

【特長】・柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。【商品仕様】・清掃管径65~100mm・トラ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TSW1015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSW1015の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
523-7432
質量(g)
6700.0
材質1
鋼線
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSW1015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,399
( 82,939 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。

【商品仕様】
・清掃管径65~100mm
・トラスココード:523-7432
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・鋼線

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール 多重ワイヤー 10mmX15mの型番TSW1015のページです。 型番TSW1015に関する仕様情報を記載しております。
カンツール 多重ワイヤー 10mmX15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール 多重ワイヤー 10mmX15m
カンツール 多重ワイヤー 8mmX15m
カンツール 多重ワイヤー 10mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 10mmX20m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX8m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格75,39977,45147,65935,06592,22735,065
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード523-7432523-7416523-7424523-7386523-7441523-7378
質量(g)6700.04100.04400.01700.08800.01300
材質1鋼線鋼線鋼線鋼線鋼線鋼線

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト