17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール 多重ワイヤー 8mmX15m TSW0815

カンツール 多重ワイヤー 8mmX15m

通常単価(税別)
77,45171,890
税込単価
85,19679,079
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。【商品仕様】・清掃管径38~65mm・トラス...

詳細を確認

型番:

TSW0815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSW0815の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
523-7416
質量(g)
4100.0
材質1
鋼線
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSW0815
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,45171,890
( 79,079 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。

【商品仕様】
・清掃管径38~65mm
・トラスココード:523-7416
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール 多重ワイヤー 8mmX15mの型番TSW0815のページです。 型番TSW0815に関する仕様情報を記載しております。
カンツール 多重ワイヤー 8mmX15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール 多重ワイヤー 8mmX15m
カンツール 多重ワイヤー 10mmX15m
カンツール 多重ワイヤー 8mmX8m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX8m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 10mmX20m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格77,45175,39936,95535,06535,06592,227
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード523-7416523-7432523-7394523-7378523-7386523-7441
質量(g)4100.06700.02200.013001700.08800.0
材質1鋼線鋼線鋼線鋼線鋼線鋼線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト