17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キタムラ Tアダプター TS-T

キタムラ Tアダプター

通常単価(税別)
2,486
税込単価
2,735
通常出荷日:4日目

【特長】・投光器やハロゲン投光器などを三脚に取り付ける為のアダプターです。【用途】・投光器等を三脚で使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 質量(g)
    400
  • トラスココード
    224-5207
  • 材質1

型番:

TS-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
質量(g)
400
トラスココード
224-5207
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486
( 2,735 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投光器やハロゲン投光器などを三脚に取り付ける為のアダプターです。
【用途】
・投光器等を三脚で使用したい時などに。
【商品仕様】
・仕上げ シルバー塗装
・質量:400g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キタムラ Tアダプターの型番TS-Tのページです。 型番TS-Tに関する仕様情報を記載しております。
キタムラ Tアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キタムラ Tアダプター
キタムラ 三脚
高耐久5Sフロア表示ステッカー T型タイプ
線形誘導標 アローライト AL4-T
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)
視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-T
メーカーキタムラ産業キタムラ産業セーフラン安全用品積水樹脂伊藤製作所積水樹脂
通常価格2,4867,1574,56824,8537,42717,850
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品----
質量(g)4005000----
トラスココード224-5207210-8415----
材質1----

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト