ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8

IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8 TSPT-M5X0.8
通常単価(税別)
3,043
税込単価
3,347
通常出荷日:8日目

【特長】・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。・切削性が良く切り屑はカール状...

詳細を確認

型番:

TSPT-M5X0.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSPT-M5X0.8の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工ねじ用途被削材精度呼び寸法ピッチ全長シャンク径シャンク四角部下穴径食い付山数表面処理ねじ長タップ等級質量材質
TSPT-M5X0.8メートルねじ止り穴用一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼JIS2級M50.8mm60mm5.5mm4mm4.2mm2.5山TINコーティング16mmH級10gSKH

型番リスト

表示件数
型番
TSPT-M5X0.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,043
( 3,347 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M5
・ピッチ(mm):0.8
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.
・下穴径(mm):4.2
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:TINコーティング
・ねじ長(mm):16
・タップ等級:H級
・トラスココード:509-2817
・質量:10g
【材質/仕上】
・材質:SKH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8の型番TSPT-M5X0.8のページです。 型番TSPT-M5X0.8に関する仕様情報を記載しております。
IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8
TINSKHスパイラルタップ
IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5
TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5
G スパイラルタップ ステンレス用 GSPS8M/-12M/-16M
大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工トラスコ中山不二越大西工業
通常価格3,0432,857 -7,3425,4643,850 -2,470
通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト