17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #80相当 TS-MCDISC-LGB-HD-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #80相当

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-MCDISC-LGB-HD-5

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
・ワンタッチで脱着ができて、取付け取り外しが簡単です。
・水平使用で作業が可能なため仕上げ作業が簡単にできます。
・キュービトロン[[TM上]][[R2]]TSディスクとパッドが兼用のため、研削から目消し作業が簡単に移行できます。
【用途】
・目消し研磨。
・仕上げ研磨。
・溶接焼け除去。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):80相当
・最高使用回転数(rpm):12000
・色:紫
・厚さ(mm):4
・最高使用周速度:63m/s(3780m/min)
・JANコード:4549395379507
・トラスココード:776-1252
・質量:24g
【材質/仕上】
・砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト