ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

トーエー 樹脂製バルブボックス 100 ブルー

トーエー 樹脂製バルブボックス 100 ブルー TSKTVB-100B
通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:6日目

【特長】・プラスチック製の為軽くて腐食しません。・フタのデザインが周囲の景観にマッチします。・脱着蓋の...

詳細を確認
  • 1トン以上の物は乗せないで下さい。

型番:

TSKTVB-100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSKTVB-100Bの仕様・寸法情報

JANコード
4560491655005
質量(g)
263.000
トラスココード
825-2897
材質1
枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
材質2
蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSKTVB-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の為軽くて腐食しません。
・フタのデザインが周囲の景観にマッチします。
・脱着蓋の為作業性アップ。
・蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。
・立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
【用途】
・配管内のバルブを保護する為の蓋。
【商品仕様】
・樹脂製バルブボックス100ブルー
・JANコード:4560491655005
・トラスココード:825-2897
・質量:263g
【材質/仕上】
・枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
・蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)

ご注意

  • 1トン以上の物は乗せないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーエー 樹脂製バルブボックス 100 ブルーの型番TSKTVB-100Bのページです。 型番TSKTVB-100Bに関する仕様情報を記載しております。
トーエー 樹脂製バルブボックス 100 ブルーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道延長
5
満足度:5.0
強度、扱いやすさ共に問題なさそうです。すでに設置して数週間たちました。この先も問題は起きないと確信もてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーエー 樹脂製バルブボックス 100 ブルー
カクダイ 銅管用スリーブ(樹脂製)
カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 14~16
カクダイ バルブハンドル
タンク取付金具 ステンレス製
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
メーカー東栄管機カクダイカクダイカクダイエスコタブチ
通常価格754531214099,554 -492
通常出荷日6日目2日目1日目1日目2日目〜2日目
JANコード4560491655005-----
質量(g)263.000-----
トラスココード825-2897-----
材質1枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)-----
材質2蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト