17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビット交換ソケット シングル

通常単価(税別)
2,1872,121
税込単価
2,4062,333
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。・市販のインパクトドライバー用ビットが使えます。・...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 対辺形状
    12角

ご注意

  • 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。

型番:

TSK-S19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSK-S19の仕様・寸法情報

JANコード
4975364067937
トラスココード
813-4779
質量(g)
135.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺形状
12角
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TSK-S19

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4975364067937
813-4779
135.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,1872,121
( 2,333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・市販のインパクトドライバー用ビットが使えます。
・交換はスライド式、工具も手間も要りません。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット

ご注意

  • 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビット交換ソケット シングルの型番TSK-S19のページです。 型番TSK-S19に関する仕様情報を記載しております。
ビット交換ソケット シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビット交換ソケット シングル
耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)
ユニバーサル ビットソケット
軸交換式落下防止ソケット6角
軸交換式落下防止ソケット12角
軸交換式落下防止ソケット6角ロング
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールミトロイMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOL
通常価格2,1872,249 -3,991 -1,503 -1,503 -2,771
通常出荷日在庫品1日目1日目7日目5日目5日目5日目
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)----
対辺形状12角6角----

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト