ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

通常単価(税別)
411
税込単価
452
通常出荷日:1日目

【特長】・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。・ロックナット等...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

TSD-987C-36-102
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSD-987C-36-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSD-987C-36-102
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
・ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
・ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
【用途】
・ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)の型番TSD-987C-36-102のページです。 型番TSD-987C-36-102に関する仕様情報を記載しております。
3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
キュービトロン TSディスク
3M スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm #400相当
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格411288 -365 -1,496373 -678 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー-ディスクペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト