17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 会議用設備 センター装置 TS-770
  • TOA 会議用設備 センター装置

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TOA 会議用設備 センター装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-770

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型で設置、収納が簡単な会議システムのセンター装置です。本装置のライン端子を使用し、会議ユニットと組み合わせて使用します。また、センター装置は3台まで接続可能です。

【商品仕様】
・会議用設備センター装置
・トラスココード:817-2845
・質量:4kg
【材質/仕上】
・パネル:アルミ
・ケース:プレコート鋼板

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2845
質量(g)
4000.0
詳細タイプ
会議用設備センター装置
材質1
パネル:アルミ
材質2
ケース:プレコート鋼板

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト