ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアー・セーバー TS-440

型番:

TS-440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-440の仕様・寸法情報

種類
関連部品
商品タイプ
エアーセーバー
材質1
金属
トラスココード
852-3630
質量(g)
72
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TS-440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,974
( 13,171 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大風量を必要とするブローオフ、線材水切り、排気、換気、給気、空気輸送、乾燥工程などに使用される増幅率の大きなタイプです
【用途】
・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに
【商品仕様】
・接続口径:PT1/8
・空気消費量(m3/min):336~
・入力圧力(Mpa):0.4~
・総排出量(m3/min):15~
・エアーセーバー
・トラスココード:852-3630
・質量:0.072kg
【材質/仕上】
・金属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー・セーバー TS-440の型番TS-440のページです。 型番TS-440に関する仕様情報を記載しております。
エアー・セーバー TS-440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー・セーバー TS-440
エアー・セーバー TS-1000
エアー・セーバー5コイリ
東浜 エアーセーバー TS-750
東浜 エアーセーバー TS-2900
東浜 エアーセーバー TS-1500
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格11,97440,55517,42035,090103,75350,625
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
商品タイプエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバー
材質1金属金属金属金属金属金属
トラスココード852-3630852-3625852-3594852-3631852-3629852-3626
質量(g)72227-105840280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト