17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヨー 強力ドレッサーホルダー TS-24N

タイヨー 強力ドレッサーホルダー

通常単価(税別)
3,237
税込単価
3,561
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・全長(mm):275・強力タイプ・適合砥石サイズ:150~500mm・トラスココード:8...

詳細を確認

    型番:

    TS-24N
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TS-24Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-24N
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,237
    ( 3,561 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長(mm):275
    ・強力タイプ
    ・適合砥石サイズ:150~500mm
    ・トラスココード:852-1825
    ・質量:760g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイヨー 強力ドレッサーホルダーの型番TS-24Nのページです。 型番TS-24Nに関する仕様情報を記載しております。
    タイヨー 強力ドレッサーホルダーのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    両頭グラインダーの研磨に
    5
    満足度:5.0
    両頭グラインダーの面取りが必要になった際に使っています。 いちいちディスクグラインダーで削らなくても、これ使えば数分でキ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイヨー 強力ドレッサーホルダー
    ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
    コードレスディスクグラインダー
    電子ディスクグラインダ GA7011C
    固定ナット 100mm m10
    三京 ホース(1.2m)
    メーカー大洋精工マキタボッシュマキタボッシュ三京ダイヤモンド工業
    通常価格3,23780051,11630,2846003,683
    通常出荷日4日目3日目1日目在庫品1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト