ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

東浜 エアーセーバー TS-1500

型番:

TS-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-1500の仕様・寸法情報

種類
関連部品
商品タイプ
エアーセーバー
材質1
金属
トラスココード
852-3626
質量(g)
280
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TS-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,625
( 55,688 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
【用途】
・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに。
【商品仕様】
・接続口径:PT1/4
・空気消費量([[M3]]/min):431~
・入力圧力(Mpa):0.4~
・総排出量([[M3]]/min):14.7~
・東浜 エアーセーバー
・トラスココード:852-3626
・質量:0.28kg
【材質/仕上】
・金属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 エアーセーバー TS-1500の型番TS-1500のページです。 型番TS-1500に関する仕様情報を記載しております。
東浜 エアーセーバー TS-1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 エアーセーバー TS-1500
東浜 エアーセーバー TS-750
東浜 エアーセーバー TS-1900
東浜 エアーセーバー TS-2900
東浜 エアーセーバー5コイリ RS
東浜 エアーセーバー5コイリ GS
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格50,62535,09082,540103,75315,38314,176
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
商品タイプエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバーエアーセーバー
材質1金属金属金属金属金属金属
トラスココード852-3626852-3631852-3627852-3629852-3614852-3601
質量(g)280105500840--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト