17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーグ トーグタイヤストッパー大型車用 TS-120

トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

通常単価(税別)
3,144
税込単価
3,458
通常出荷日:4日目

【特長】・坂ではタイヤの坂の下側に置きます。・平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。・車本体...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.000
  • トラスココード
    135-1556
  • 材質1
    再生ゴム

型番:

TS-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-120の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.000
トラスココード
135-1556
材質1
再生ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,144
( 3,458 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・坂ではタイヤの坂の下側に置きます。
・平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。
・車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
【商品仕様】
・車の停車中にブレーキの補助具として。
・質量:3000g
【材質/仕上】
・再生ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーグ トーグタイヤストッパー大型車用の型番TS-120のページです。 型番TS-120に関する仕様情報を記載しております。
トーグ トーグタイヤストッパー大型車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーグ トーグタイヤストッパー大型車用
トーグ タイヤストッパー普通車用
タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応
車止め ホイールチョーク(輸送大型車用)
車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)
輪止め 2トン車用 TS310
メーカートーグ安全工業トーグ安全工業コンパルCHECKERSCHECKERSアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格3,1442,0001,9395,665 -50,088 -1,936
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜1日目
質量(g)3000.0001500----
トラスココード135-1556135-1554----
材質1再生ゴム再生ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト