17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ TRDC-350

スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ

通常単価(税別)
20,567
税込単価
22,624
通常出荷日:5日目

【特長】・左右ねじ締め付け測定可能型です・ロック、アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロックが...

詳細を確認

型番:

TRDC-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):560
・トルク調整範囲(Nm):70-350
・最小目盛り(Nm):1
・JANコード:4989530609784
・トラスココード:838-4888
・質量:2.1kg

TRDC-350の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRDC-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,567
( 22,624 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右ねじ締め付け測定可能型です
・ロック、アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロックが解除できるワンタッチロック機構を採用しています
【用途】
・自動車、バイク、機械類の適正トルクでの締め付け作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 1/2DR.トルクレンチの型番TRDC-350のページです。 型番TRDC-350に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 1/2DR.トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ
スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm
プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2
2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
Pro-Auto 1/4DR.空転式トルクレンチ
60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)
メーカースエカゲツールスエカゲツールトラスコ中山エスコスエカゲツールエスコ
通常価格20,56713,93918,286 -18,30827,11115,160
通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目2日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト