17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm TRDC-110

スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

通常単価(税別)
13,819
税込単価
15,201
通常出荷日:6日目

【特長】・左右ねじ締め付け測定可能型です。・ロック、アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック...

詳細を確認

    型番:

    TRDC-110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TRDC-110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TRDC-110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,819
    ( 15,201 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・左右ねじ締め付け測定可能型です。
    ・ロック、アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロックが解除できるワンタッチロック機構を採用しています。
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の適正トルクでの締め付け作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9.5
    ・全長(mm):435
    ・トルク調整範囲(Nm):20-110
    ・最小目盛り(Nm):0.5
    ・ブローケースサイズ(mm):80×570×65
    ・トルク調整範囲(Nm):20-110
    ・最小目盛り(Nm):0.5
    ・JANコード:4989530606967
    ・トラスココード:838-4885
    ・質量:1.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nmの型番TRDC-110のページです。 型番TRDC-110に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm
    スエカゲ トルクレンチ3/8
    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm
    スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ
    スエカゲ トルクレンチ1/4
    20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコ
    通常価格13,8198,25011,80020,5676,76136,392
    通常出荷日6日目6日目1日目5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト