ツール用品技術窓口
ヒット
帯鉄カッター
ヒット
通常価格(税別):5087円~
通常出荷日:1日目
エスコ
1/4"用 チェーンカッター
エスコ
通常価格(税別):8600円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
通常価格(税別):1570円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)
通常価格(税別):1705円~
通常出荷日:2日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1760円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
新型スパナ
TONE
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2160円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】
・ヒット 切断機/ステンレス専用ズンギリカッター。
・ズンギリボルトのネジ山を傷めずキレイに切断可能。
| TRC3-8S | 【特長】 ・ステンレスズンギリボルト専用、切断工具です。 【用途】 ・ズンギリボルトのネジ山を傷めず、キレイに切断出来ます。 【商品仕様】 ・ステンレス専用ズンギリカッター ・JANコード:4953830010298 ・トラスココード:814-5277 ・質量:4.14kg 【材質/仕上】 ・ヘッド部・特殊合金鋼 ・ハンドル部・スチールパイプ |
|---|---|
| TRC10S | 【特長】 ・ステンレスズンギリボルト専用、切断工具です。 【用途】 ・ズンギリボルトのネジ山を傷めず、キレイに切断出来ます。 【商品仕様】 ・ステンレス専用ズンギリカッター ・JANコード:4953830010304 ・トラスココード:814-5276 ・質量:4.14kg 【材質/仕上】 ・ヘッド部・特殊合金鋼 ・ハンドル部・スチールパイプ |



ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
ミニシャーベンダーMSB-8
0通常価格(税別):70,646円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):7,038円~

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):54,847円~

パークヒート
組み込み型熱風ヒーター
0通常価格(税別):64,468円~

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,000円