ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル分散剤 オイルウォッシュ TR-5

オイル分散剤 オイルウォッシュ

通常単価(税別)
13,099
税込単価
14,409
通常出荷日:3日目

【特長】・アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です・生分解性99%の地球に優...

詳細を確認
  • 用途
    オイル用
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4523816101120
  • トラスココード
    868-1894
  • 油吸収量(L/セット)
    10
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス、約95%、界面活性剤約4.5%

ご注意

  • 3度から40度程度の温度で、直射日光をさけて保管してください。

型番:

TR-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-5の仕様・寸法情報

用途
オイル用
その他
オプション
JANコード
4523816101120
トラスココード
868-1894
油吸収量(L/セット)
10
質量(g)
5000.0
材質1
水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス、約95%、界面活性剤約4.5%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,099
( 14,409 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です
・生分解性99%の地球に優しい分離剤です
・長期間保存可能です(保存条件による)
・完全水糸のため白濁現象を起こしません
・鉱物油特有のにおもい抑制します
・アスファルトに対する影響もありません
・水系のため消防法上の備蓄制限もありません
・油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベル)に加水分解します
・1度分解された油は再付着しないため油紋の発生を抑られます
・希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです
【用途】
・路面、アスファルトでの油漏れ処理に
・工場などでの油除去に
・河川、用水への油流出時に

ご注意

  • 3度から40度程度の温度で、直射日光をさけて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル分散剤 オイルウォッシュの型番TR-5のページです。 型番TR-5に関する仕様情報を記載しております。
オイル分散剤 オイルウォッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル分散剤 オイルウォッシュ
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
超吸収粒状油吸着材 オーエスライト
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用
油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PT
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格13,0999,4454,88819,90513,443 -21,094
通常出荷日3日目1日目4日目1日目1日目11日目
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用-
その他オプション-----
JANコード4523816101120452381610107645238161012054523816101496-4523816101809
トラスココード868-1894469-3418820-6866102-6611-593-5063
油吸収量(L/セット)1025-50--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト