17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホイールナット専用

ホイールナット専用
  • ホイールナット専用
通常単価(税別)
10,80220,194
税込単価
11,88222,213
通常出荷日:6日目

【特長】・締め付けトルク85・103・108N・mの3つの値から選ぶことができます。・ほとんどすべての...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
103
590
ソケット付き
4989530606363
853-6072
2500.0
1個
85 ~ 108
500
-
4989530608114
853-6074
1900.0
1個
85 ~ 108
500
ソケット付き
4989530608121
853-6075
2200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,802
( 11,882 )
6日目
18,536
( 20,390 )
6日目
20,194
( 22,213 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付けトルク85・103・108N・mの3つの値から選ぶことができます。
・ほとんどすべての国産乗用車のホイールナットの締め付けにこれ1本で対応できます。
【用途】
・自動車ホイールナットの締め付け作業に。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールナット専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールナット専用
エンドキャップ分解工具
カノン トルク固定リング
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-11
オフセットめがねアダプター
カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
メーカースエカゲツールKTC(京都機械工具)中村製作所中村製作所TONE中村製作所
通常価格10,802-2,6681,196 -44,4892,800 -18,897
通常出荷日6日目6日目7日目〜30日目在庫品1日目〜5日目
ヘッドタイプラチェット式-----
差込角(mm)12.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト