17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー用充電器 TR-341J

通常単価(税別)
39,846
税込単価
43,831
通常出荷日:1日目

【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。【用途...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    TR-332
  • JANコード
    4987580188242
  • トラスココード
    795-9800
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 品名
    充電器
  • 電源(V)
    AC100

型番:

TR-341J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-341Jの仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
TR-332
JANコード
4987580188242
トラスココード
795-9800
質量(g)
620.000
材質1
ケース:ABS樹脂
品名
充電器
電源(V)
AC100
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-341J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,846
( 43,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。
【用途】
・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]ロングバッテリー TR-330及び3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]バッテリー TR-332用。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・JANコード:4987580188242
・トラスココード:795-9800
・質量:620g
【材質/仕上】
・ケース:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー用充電器 TR-341Jの型番TR-341Jのページです。 型番TR-341Jに関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー用充電器 TR-341Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー用充電器 TR-341J
3M アドフロー用充電器 833111
3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J
3M アドフロー 電動ファン 832005J
3M バーサフロー フードセット S-855J
電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン山本光学
通常価格39,84616,6665,44799,20841,21212,151
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
その他オプション--オプション--
適合機種TR-332---JTRS-855J-
JANコード4987580188242-454939568504249875802150304987580215511-
トラスココード795-9800-855-9383795-3615795-8544-
質量(g)620.000-115.000710430.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト