ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |
|
ミスミ ニトリルゴム手袋 メカニック【1~10個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
【特長】
・バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に

アクアシステム
エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,264円

トラスコ中山
使い捨て式防じんマスク DS1
4通常価格(税別):2,049円~

スリーエムジャパン
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
4通常価格(税別):538円

興研
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用
3.5通常価格(税別):218円

重松製作所
取替式防じんマスク 交換用ろ過材
0通常価格(税別):641円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)
0通常価格(税別):11,646円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)
0通常価格(税別):8,226円~

興研
交換用アルファリングフィルター LAS-1型
0通常価格(税別):635円

興研
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
0通常価格(税別):1,980円