17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大

通常単価(税別)
16,145
税込単価
17,760
通常出荷日:1日目

【特長】・タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    152
  • トラスココード
    827-5575
  • JANコード
    4580117392510
  • 質量(g)
    1600
  • 材質1
    スチール
  • 差込角(mm)
    19(6角)
  • 最大開口高(mm)
    55
  • フォーク幅(mm)
    22
  • ストローク長(mm)
    0~60
  • 全幅(mm)
    60

型番:

TR-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
152
トラスココード
827-5575
JANコード
4580117392510
質量(g)
1600
材質1
スチール
差込角(mm)
19(6角)
最大開口高(mm)
55
フォーク幅(mm)
22
ストローク長(mm)
0~60
全幅(mm)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,145
( 17,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
・軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
【商品仕様】
・本体寸法(mm):152×85×60
・適用車種:普通車~4t
・フォーク幅(mm):22
・ストローク(mm):32
・最大開口高(mm):55
・ボルト全長(mm):97
・ボルト径:M16×P1.5
・差込部サイズ:19mm
・JANコード:4580117392510
・トラスココード:827-5575
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大の型番TR-25のページです。 型番TR-25に関する仕様情報を記載しております。
日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タイロッドの取り外しに
5
満足度:5.0
タイロッドの取り外し専用。ブッシュ交換時に必須です。 特にこの大きいタイプは他社からあまり出てないので助かります。大きい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大
日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平 ベアリングインサーターキット
ベアリング挿入工具セット
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器エスコ日平機器
通常価格16,14522,65230,66940,387320,569107,813
通常出荷日1日目6日目6日目4日目2日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール--汎用ツール
全長(mm)152330----
トラスココード827-5575853-5975853-5978--853-5935
JANコード4580117392510-4580117391995---
質量(g)160010001500--16000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト