17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ トルクレンチ1/4 TR104-525

スエカゲ トルクレンチ1/4

通常単価(税別)
6,761
税込単価
7,437
通常出荷日:1日目

【特長】・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です【用途】・スパークプラグやシリ...

詳細を確認

    型番:

    TR104-525
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):6.35
    ・全長(mm):275
    ・締め付けトルク(Nm):5-25
    ・最小目盛り(Nm):0.1
    ・ブローケースサイズ(mm):310×70×60
    ・JANコード:4989530606035
    ・トラスココード:838-4881
    ・質量:0.6kg

    TR104-525の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR104-525
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,761
    ( 7,437 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です
    【用途】
    ・スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに
    ・規定トルクでの締め付け作業に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ トルクレンチ1/4の型番TR104-525のページです。 型番TR104-525に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ トルクレンチ1/4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ トルクレンチ1/4
    スエカゲ 1/2DR.トルクレンチ
    スエカゲ トルクレンチ3/8
    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm
    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm
    2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコ
    通常価格6,76120,5678,25013,81911,80018,308
    通常出荷日1日目5日目6日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト