17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

西田 2-2大軸 TP-SBB2-2

西田 2-2大軸

通常単価(税別)
9,677
税込単価
10,645
通常出荷日:7日目

【特長】・NC-TP-2用です。・ネジ径:M24×1.5です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    油圧パンチ用大軸
  • トラスココード
    852-2538
  • JANコード
    4571132290431
  • 質量(g)
    464.000
  • 材質1
    炭素鋼鋼材

型番:

TP-SBB2-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-SBB2-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
油圧パンチ用大軸
トラスココード
852-2538
JANコード
4571132290431
質量(g)
464.000
材質1
炭素鋼鋼材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-SBB2-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,677
( 10,645 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NC-TP-2用です。
・ネジ径:M24×1.5です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・オプション品
・JANコード:4571132290431
・トラスココード:852-2538
・質量:464g
【材質/仕上】
・炭素鋼鋼材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西田 2-2大軸の型番TP-SBB2-2のページです。 型番TP-SBB2-2に関する仕様情報を記載しております。
西田 2-2大軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 2-2大軸
西田 2-1大軸
西田 1-2大軸
西田 FP大軸
西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格9,6779,6779,6316,18219,56319,563
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類油圧パンチ用大軸油圧パンチ用大軸--厚鋼管用チャッカー刃物薄鋼管用チャッカー刃物
トラスココード852-2538852-2537852-2536852-2146852-2119852-2125
JANコード457113229043145711322904244571132290264457113229366145711322912784571132291216
質量(g)464.000316.000378.000252.0001840.0001840.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト