ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W TPS-503W
  • セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W
通常単価(税別)
71,775
税込単価
78,953
通常出荷日:5日目

【特長】・セパレート型です・計量データの控え印字ができます【用途】・デジタル台秤DP5600シリーズと...

詳細を確認

型番:

TPS-503W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPS-503Wの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916832288
トラスココード
817-2752
質量(g)
470.000
材質1
外装:ABS樹脂製

型番リスト

表示件数
型番
TPS-503W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,775
( 78,953 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート型です
・計量データの控え印字ができます
【用途】
・デジタル台秤DP5600シリーズとの接続用プリンター
【商品仕様】
・文字寸法(mm):1.62(巾)、2.4(高)
・行間(mm):3.52
・印字速度:2.5行/1秒
・印字桁数(桁):16
・JANコード:4979916832288
・トラスココード:817-2752
・質量:470g
【材質/仕上】
・外装:ABS樹脂製
【セット内容/付属品】
・ACアダプター

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
TPS-503W4979916832288817-2752470.000外装:ABS樹脂製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503Wの型番TPS-503Wのページです。 型番TPS-503Wに関する仕様情報を記載しております。
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
レタースケールセレクターSLSシリーズ
ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格71,7752,4091,50044,5433,3892,447
通常出荷日5日目4日目4日目1日目4日目4日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかり周辺機器
種類オプションオプションオプション本体本体オプション
JANコード497991683228849799167352444979916735015497991683254749799169251194979916735299
トラスココード817-2752838-4436838-4614794-4918838-4613838-4069
質量(g)470.000242.00076.00013000500.00038.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト