17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ ペール缶用卓上ラック TPR-20
  • ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

通常単価(税別)
23,512
税込単価
25,863
通常出荷日:5日目

【特長】・ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。【用途】・ペール缶の台に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 材質
    SUS
  • 高さ (mm)
    65
  • 商品タイプ詳細
    ペール缶用卓上ラック
  • JANコード
    4562344561075
  • トラスココード
    802-1374
  • 質量 (g)
    800.000

型番:

TPR-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

TPR-20

TPR-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
材質
SUS
高さ(mm)
65
商品タイプ詳細
ペール缶用卓上ラック
JANコード
4562344561075
トラスココード
802-1374
質量(g)
800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPR-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,512
( 25,863 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
【用途】
・ペール缶の台に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤサカ ペール缶用卓上ラックの型番TPR-20のページです。 型番TPR-20に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ ペール缶用卓上ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)
エアー穴キャップ・ポンチセット
ミヤサカ 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカ
通常価格23,51225,4711,5982,67171820,523 -
通常出荷日5日目5日目1日目7日目2日目5日目
商品タイプ関連用品関連用品----
材質SUSSUS----
高さ(mm)65100----
商品タイプ詳細ペール缶用卓上ラック-----
JANコード45623445610754562344561082----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト