17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TPOー460フタ(S)
  • TPボックス TPOー460フタ(S)

TPボックス TPOー460フタ(S)

通常単価(税別)
3,3793,697
税込単価
3,7174,067
通常出荷日:8日目

【特長】・TP46*、TPO-462およびオリタタミ46*シリーズ用のフタです。【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    682×518×40
  • 質量(g)
    1025.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TPOー460フタ(S) 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色詳細

最小発注数量
216-3694
クリーム
1個
216-3626
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
8日目
3,379
( 3,717 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP46*、TPO-462およびオリタタミ46*シリーズ用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TPOー460フタ(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TPOー460フタ(S)
TPボックス TPOー343T 青
サンボックス460フタ 乳白色
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #3Sフタ
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,379-7,5154,8541,02065016,884
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他ボックス型コンテナその他-その他ボックス型コンテナ
その他オプション-オプション-オプション-
詳細タイプフタ-フタ---
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)682×518×40-----
質量(g)1025.0002180.00075560.000984350.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト