17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

通常単価(税別)
33,18630,879
税込単価
36,50533,967
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式のパイプゲージです。【用途】・パイプの肉厚、湾...

詳細を確認

型番:

TPM-617
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPM-617の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPM-617
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,18630,879
( 33,967 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式のパイプゲージです。
【用途】
・パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するために使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・最小表示(mm):0.01
・測定子形状(mm):φ1.6球状
・アンビル形状(mm):φ0.5、φ1.0、φ2.0交換式
・JANコード:4560120875934
・トラスココード:838-0313
・質量:190g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)の型番TPM-617のページです。 型番TPM-617に関する仕様情報を記載しております。
テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)
ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01・0.001mm
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
ダイヤルスイフトゲージ Q-1
メーカーテクロック尾崎製作所テクロック尾崎製作所ミツトヨ尾崎製作所
通常価格33,1866,789 -37,620 -18,582 -17,59517,602
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目23日目3日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト