17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルパイプゲージ

通常単価(税別)
9,098
税込単価
10,008
通常出荷日:3日目

【特長】・パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用機です。・孔直径最小φ3.5mmまでの...

詳細を確認

型番:

TPM-116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPM-116の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPM-116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,098
( 10,008 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用機です。
・孔直径最小φ3.5mmまでの肉厚測定が可能です。
【用途】
・パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するために使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・最小表示(mm):0.01
・測定子形状(mm):φ2.5平
・アンビル形状(mm):φ3.5球状
・JANコード:4560120874326
・トラスココード:838-0312
・質量:160g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルパイプゲージの型番TPM-116のページです。 型番TPM-116に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルパイプゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルパイプゲージ
ダイヤルパイプゲージ
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズ
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
ダイヤルシクネスゲージ
メーカーテクロック尾崎製作所テクロックテクロック尾崎製作所新潟精機(SK)
通常価格9,0989,208 -60,263159,15318,582 -11,095 -
通常出荷日3日目3日目〜2日目1日目3日目5日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト