17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小形熱画像センサー TP-L0225EN

小形熱画像センサー

通常単価(税別)
218,750
税込単価
240,625
通常出荷日:19日目

【特長】・約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。・小形、軽量設計です。・PCに...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~300
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    ポリカーボネート樹脂(黒色)
  • 空間分解能(mrad)
    21.8

型番:

TP-L0225EN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-L0225ENの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-20~300
使用温度範囲(℃)
-10~50
JANコード
4562208233476
トラスココード
722-0341
質量(g)
150
材質1
ポリカーボネート樹脂(黒色)
空間分解能(mrad)
21.8
測定視野角(°)
25×25

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 測定視野角(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-L0225EN

JANコード

トラスココード

測定視野角(°)

最小発注数量
4562208233476
722-0341
25×25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,750
( 240,625 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。
・小形、軽量設計です。
・PCによる熱画像監視のほか、センサー本体に警報接点出力を装備しています。
・警報出力時、センサー本体内に1画像を保持できます。
・耐環境性に優れた防じん防滴構造IP65しています。
【用途】
・設備の異常発熱監視。
・製造ラインでの異常発熱監視。
・保管物の発熱・発火監視。
・検査工程での製品温度検査。(温度分布、ホットスポット・クールスポット管理)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小形熱画像センサーの型番TP-L0225ENのページです。 型番TP-L0225ENに関する仕様情報を記載しております。
小形熱画像センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形熱画像センサー
マグネットセンサ(熱電対)C400-01
アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メーカーチノーチノーチノーチノー佐藤計量器製作所エスコ
通常価格218,75022,98053,82612,12313,60012,121
通常出荷日19日目4日目5日目1日目1日目2日目
測定温度範囲(℃)-20~3000~100Max 300-40~300-50~3000~50
使用温度範囲(℃)-10~50----50~3000~50(0~90%RH(結露しないこと))
質量(g)150100.000800.000123--
材質1ポリカーボネート樹脂(黒色)棒状マグネット保護管材質:SUS304+耐摩耗特殊合金ABS樹脂(抗菌仕様)--
空間分解能(mrad)21.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト