ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
泉精器製作所 角パンチ |
|
西田製作所 ガイドパンチ横切り刃物 |
|
西田製作所 ピッチングパンチ |



| 型番 | トラスココード | JANコード | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| TP-KP92X92 | 852-2534 | 4571132290905 | 4900.000 |
| TP-KP60X60 | 852-2533 | 4571132290851 | 2272.000 |
| TP-KP35X35 | 852-2528 | 4571132290813 | 996.000 |
| TP-KP54X54 | 852-2532 | 4571132290844 | 1914.000 |
| TP-KP45X45 | 852-2530 | 4571132290806 | 1378.000 |
| TP-KP50X50 | 852-2531 | 4571132290837 | 1676.000 |
| TP-KP40X40 | 852-2529 | 4571132290820 | 1204.000 |
| TP-KP30X30 | 852-2527 | 4571132290790 | 778.000 |
| TP-KP22.5X45 | 852-2526 | 4571132291162 | 650.000 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,839円 ( 50,423円 ) | 4日目 |
30,560円 ( 33,616円 ) | 1日目 |
39,151円 ( 43,066円 ) | 1日目 |
39,151円 ( 43,066円 ) | 1日目 |
46,556円 ( 51,212円 ) | 1日目 |
43,812円 ( 48,193円 ) | 1日目 |
51,545円 ( 56,700円 ) | 1日目 |
61,854円 ( 68,039円 ) | 1日目 |
129,189円 ( 142,108円 ) | 1日目 |
【特長】
・パンチャー用角刃物22.5角です
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
・角穴打抜き

西田製作所
ピッチングパンチ

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"

西田製作所
手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
薄鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
0通常価格(税別):5,057円~

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):1,900円~

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,580円~

亀倉精機
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)
0通常価格(税別):11,194円~

オグラ
オグラ バッテリー 6.0Ah
0通常価格(税別):19,965円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~