17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B TP-3015B

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

通常単価(税別)
256,976
税込単価
282,674
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。・サビに強い2コート2ベークの高級塗装です。・扉は、タク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • JANコード
    4904780154501
  • トラスココード
    111-6166
  • 質量(g)
    259700.0

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番:

TP-3015B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-3015Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
JANコード
4904780154501
トラスココード
111-6166
質量(g)
259700.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-3015B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,976
( 282,674 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸です。
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装です。
・扉は、タクボ独自の吊戸方式です。
・雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉です。
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計です。
・便利な2ロックシステム錠鍵です。
・電気を引きたい時のコードホール付きです。
・庫内の空気を対流させる換気機能付きです。
【用途】
・屋外収納用物置(駐輪スペース付)
【商品仕様】
・Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
・JANコード:4904780154501
・トラスココード:111-6166
・質量:259.7kg
【セット内容/付属品】
・アンカープレート
・アルミフック
・たて樋
・棚板

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015Bの型番TP-3015Bのページです。 型番TP-3015Bに関する仕様情報を記載しております。
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
タクボ アンカーボルトセット 基本
タクボ NS用 棚セット NST-13
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格256,976256,976287,783287,7831,92511,025
通常出荷日15日目5日目15日目11日目9日目9日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫--
JANコード490478015450149047801544644904780154662490478015462449047800624174904780099345
トラスココード111-6166111-6165111-6171111-6164132-8941113-6964
質量(g)259700.0259700.0321200.0321200.0450.07200.0

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト