17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

クッションフロアテープ

通常単価(税別)
1,0241,545
税込単価
1,1261,700
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・薄手タイプで貼りあとが目立たず、きれいに貼れるクッションフロア用両面テープです。【用途】・ク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
40
10
4901761309462
813-5236
140.000
10
10個
30
20
4901761335188
813-5237
150.000
6
1個
50
20
4901761335171
813-5238
250.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
2日目
1,045
( 1,150 )
4日目
1,545
( 1,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手タイプで貼りあとが目立たず、きれいに貼れるクッションフロア用両面テープです。
【用途】
・クッションフロアー固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションフロアテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションフロアテープ
トラスコ中山 一般用両面テープ
カーペット用強弱両面テープ
No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ
ハイパージョイントテープ AH-9008
超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ
メーカーセメダイントラスコ中山nitoms寺岡製作所nitomsアズワン
通常価格1,024-188 -820 -28,883 -1,7241,430
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜10日目1日目1日目
基材ポリエステル不織布ポリエチレン不織布アクリルポリエステル
クリア(透明)クリア(透明)ブルークリア(半透明)ブラッククリア(透明)
材質1基材:ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト