ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P

通常単価(税別)
7,9306,459
税込単価
8,7237,105
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・サーメットチップを使用した高性能切断刃です。・超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています...

詳細を確認

型番:

TP100Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP100Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP100Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9306,459
( 7,105 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
・超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。
・特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
・アルミ用
【用途】
・アングル、デッキプレート、アルミサッシ
【商品仕様】
・使用工具:丸のこ・防塵カッター用
・最高使用回転数8000~13000rpm
・JANコード:4938463720905
・トラスココード:825-7641
・質量:95g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40Pの型番TP100Zのページです。 型番TP100Zに関する仕様情報を記載しております。
富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P
富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20
ハイパーチップソー 110×40P・125×40P
リフォームソー Φ100
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
メーカー富士製砥富士製砥SK-11アイウッド富士製砥富士製砥
通常価格7,9308,8882,2265,820 -9,027 -23,725 -
通常出荷日8日目8日目2日目6日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト