ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050 TP-050
  • セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050
通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:4日目

【特長】・低温時の作業性に優れています。・手で切れます。・重ね貼りできます。【用途】・荷造り用梱包テー...

詳細を確認

型番:

TP-050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-050の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
JANコード
4901761309691
トラスココード
813-5233
質量(g)
490.0
材質1
基材:スフ(レーヨン)織布
材質2
粘着剤:ゴム系
RoHS?
6

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TP-050
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温時の作業性に優れています。
・手で切れます。
・重ね貼りできます。
【用途】
・荷造り用梱包テープに。
【材質】
・基材:スフ(レーヨン)織布
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050の型番TP-050のページです。 型番TP-050に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050
布粘着テープ 50mm×25m
カラー布テープ 幅 50mm 長さ 25m
スリオン 布粘着テープ50mm
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
布梱包用テープ
メーカーセメダインエスコ日本緑十字社マクセルスリオンテックエスコスリーエムジャパン
通常価格736540 -1,372406723505
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252525
JANコード4901761309691-----
トラスココード813-5233-----
質量(g)490.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト