17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ オプションゲージユニット TP041

アサダ オプションゲージユニット

通常単価(税別)
4,094
税込単価
4,503
通常出荷日:5日目

【用途】・テストポンプTP50N、テストポンプTP50B、電動テストポンプEP440用ゲージユニットで...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    本体:黄銅
  • 材質2
    継手:黄銅

ご注意

  • 圧力計とゲージユニットの組み合わせでご使用下さい。

型番:

TP041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP041の仕様・寸法情報

質量(g)
280.000
材質1
本体:黄銅
材質2
継手:黄銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,094
( 4,503 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・テストポンプTP50N、テストポンプTP50B、電動テストポンプEP440用ゲージユニットです。
【商品仕様】
・適合機種:電動テストポンプEP440、テストポンプTP50N、テストポンプTP50B
・接続ニップル:1/2(配管側) 1/4(ポンプ側)
・JANコード:4991756120721
・トラスココード:850-9564
・質量:0g

ご注意

  • 圧力計とゲージユニットの組み合わせでご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ オプションゲージユニットの型番TP041のページです。 型番TP041に関する仕様情報を記載しております。
アサダ オプションゲージユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ オプションゲージユニット
アサダ ランス組 高圧洗浄機440用
アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ
アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用
アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用
西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダ西田製作所
通常価格4,0945,50620,8593,1009,152 -269,280
通常出荷日5日目2日目5日目4日目4日目5日目
質量(g)280.000-----
材質1本体:黄銅-----
材質2継手:黄銅-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト