17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MIYAKE ドラムポンプ TP-0021

MIYAKE ドラムポンプ

通常単価(税別)
1,866
税込単価
2,053
通常出荷日:2日目

【特長】・ドラム缶より小分けをするのに便利です。【用途】・ドラム缶からの小分け用。

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    17
  • トラスココード
    827-7204
  • JANコード
    4977977011048
  • 質量(g)
    395.000
  • 材質1
    PE/PP
  • 全長(mm)
    1185

ご注意

  • 給油するときは、真直ぐに上下してください。

型番:

TP-0021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-0021の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
17
トラスココード
827-7204
JANコード
4977977011048
質量(g)
395.000
材質1
PE/PP
全長(mm)
1185

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-0021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,866
( 2,053 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶より小分けをするのに便利です。
【用途】
・ドラム缶からの小分け用。

ご注意

  • 給油するときは、真直ぐに上下してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MIYAKE ドラムポンプの型番TP-0021のページです。 型番TP-0021に関する仕様情報を記載しております。
MIYAKE ドラムポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIYAKE ドラムポンプ
乾電池式灯油ポンプ
ポンプ収納器
トーヨーポンプBD型台紙付
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
電動式ドラムポンプ
メーカー三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学寺田ポンプ製作所
通常価格1,8663,6952392782,177182,545
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
吐出量(l/min)17---約20.020
トラスココード827-7204121-8160368-9913212-2080332-3293-
JANコード4977977011048497797737305449779770001414977977001025--
質量(g)395.000231.00061.00058.000375-
材質1PE/PP主材料:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、PEポリエチレン(PE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト