17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製 TOS-N10

ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

通常単価(税別)
29,110
税込単価
32,021
通常出荷日:5日目

【特長】・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。【用途】・一斗缶・ペール缶・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    一斗缶、ペール缶、出光樹脂缶共用スタンド
  • JANコード
    4562344561068
  • トラスココード
    802-1372
  • 質量(g)
    5800.0
  • 材質1
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    570
  • 幅(mm)
    420

型番:

TOS-N10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

TOS-N10

TOS-N10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
一斗缶、ペール缶、出光樹脂缶共用スタンド
JANコード
4562344561068
トラスココード
802-1372
質量(g)
5800.0
材質1
奥行(mm)
320
高さ(mm)
570
幅(mm)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOS-N10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,110
( 32,021 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
【用途】
・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に。
【商品仕様】
・幅(mm):420
・奥行(mm):320
・高さ(mm):570
・対応缶:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
・対応缶:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
・JANコード:4562344561068
・トラスココード:802-1372
・質量:5.8kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製の型番TOS-N10のページです。 型番TOS-N10に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター
ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカアクアシステムミヤサカ
通常価格29,11041,4801,59835,0455,84125,471
通常出荷日5日目5日目1日目5日目2日目5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品-
詳細タイプ一斗缶、ペール缶、出光樹脂缶共用スタンド一斗缶用スタンド-ペール缶用スタンド--
JANコード4562344561068456234456104445623445610204562344561037--
トラスココード802-1372802-1370858-5872802-1371--
質量(g)5800.04600.020.0004400.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト