17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm) TOP-41-4880-3
  • カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

通常単価(税別)
16,79312,984
税込単価
18,47214,282
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。・胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼...

詳細を確認
  • 材質1
    コバルトハイスM42

ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

型番:

TOP-41-4880-3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOP-41-4880-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
適合機種
アマダH-5545・H-550E、ニコテックSCP-55SA
トラスココード
826-6039
山数
3
全長(mm)
4880
幅(mm)
41
質量(g)
1900.000
材質1
コバルトハイスM42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOP-41-4880-3

商品タイプ

適合機種

トラスココード

山数

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
ハンドソー用のこ刃
アマダH-5545・H-550E、ニコテックSCP-55SA
826-6039
3
4880
41
1900.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,79312,984
( 14,282 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
・胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
・軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
・H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチが最適。
・あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
【材質】
・コバルトハイスM42

ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)の型番TOP-41-4880-3のページです。 型番TOP-41-4880-3に関する仕様情報を記載しております。
カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)
カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)
カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)
ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル
バンドソー替刃 汎用刃
ミニバンドソウ 替刃
メーカーフナソーフナソーフナソーフナソーSK-11プロクソン
通常価格16,79312,14010,314 -2,491 -1,6383,808 -
通常出荷日8日目8日目5日目〜4日目〜在庫品1日目1日目
材質1コバルトハイスM42コバルトハイスM42コバルトハイスM42コバルト入りバイメタル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト