ツール用品技術窓口

【特長】
・極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。
【用途】
・包丁など、刃物の全般の研ぎに。
【商品仕様】
・サイズ:10X17X200
・サイズ:10X17X200
・粒度 #325
・JANコード:4531521090073
・トラスココード:811-6968
・質量:42g
【材質/仕上】
・SUS420-J2 CR13


ヤマグチ
単石ドレッサ 11Φ×100L

Panasonic
充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
ディスクグラインダ 9533B
4.8通常価格(税別):12,681円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):506円~

マキタ
ディスクグラインダ M965
4通常価格(税別):8,732円

HiKOKI(旧日立工機)
電動ハンドグラインダー用コレットチャック
3通常価格(税別):3,492円~

ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4
0通常価格(税別):2,730円

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA412D
0通常価格(税別):24,157円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円