ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰 TOC-16L-BL
  • 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:4日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

TOC-16L-BL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOC-16L-BLの仕様・寸法情報

トラスココード
514-0234
JANコード
4905009712632
質量(g)
17000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TOC-16L-BL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます
・取手付きなので買い物かごとしても使用できます
・積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトに折りたたむことができます
【商品仕様】
・取手付キ折リタタミコンテナTOC-16L青/灰
・JANコード:4905009712632
・トラスココード:514-0234
・質量:17kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰の型番TOC-16L-BLのページです。 型番TOC-16L-BLに関する仕様情報を記載しております。
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア
折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付
IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア
折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,5402,3776,7832,280 -2,3761,781 -
通常出荷日4日目2日目1日目1日目2日目2日目〜
トラスココード514-0234514-0251513-1391---
JANコード490500971263249050097126184905009739592---
質量(g)1700015000.023000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト