17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 18-8ステンレスフラワービン TO-500

スギコ 18-8ステンレスフラワービン

通常単価(税別)
149,625
税込単価
164,588
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・W×D×H(mm):380×530×700・スギコ 18-8ステンレスフラワービン・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • JANコード
    4580128945170
  • トラスココード
    133-4184
  • 質量(g)
    15900.0

型番:

TO-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TO-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
JANコード
4580128945170
トラスココード
133-4184
質量(g)
15900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,625
( 164,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D×H(mm):380×530×700
・スギコ 18-8ステンレスフラワービン
・JANコード:4580128945170
・トラスココード:133-4184
・質量:15.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-8ステンレスフラワービンの型番TO-500のページです。 型番TO-500に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8ステンレスフラワービンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8ステンレスフラワービン
18-8 ステンレスバケツ蓋
18-8ステンレスバケット B型
18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)
18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)
ステンレスバケツ 13L・15L・18L
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格149,6251,660 -6,018 -1,443 -2,193 -7,781 -
通常出荷日4日目6日目〜7日目7日目1日目〜2日目〜
商品タイプタンク関連品バケツタンクタンクバケツ
JANコード4580128945170-----
トラスココード133-4184-----
質量(g)15900.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト