17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

18-8パイプソケット

18-8パイプソケット
通常単価(税別)
7001,050
税込単価
7701,155
通常出荷日:2日目~7日目

【商品仕様】・スギコ 18-8パイプソケットです。・パイプの支柱の固定ベースとして使います。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番適応パイプ(mm)JANコードトラスココード質量(g)
TO-164SSΦ254515261994150133-573561
TO-164MSΦ324515261994143133-4150127
TO-164LSΦ384515261994136133-5670145

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

適応パイプ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
140.000
4515261001964
Φ38
133-5670
4個
130.000
4515261001995
Φ32
133-4150
4個
60.000
4515261002022
Φ25
133-5735
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
7日目
810
( 891 )
2日目
700
( 770 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スギコ 18-8パイプソケットです。
・パイプの支柱の固定ベースとして使います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8パイプソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8パイプソケット
18-8 ステンレス湯桶
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
スギコ パッキン付角ストックポット
スギコ 角型食品コンテナ用蓋
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格700-3,63316,51440,04018,0004,456
通常出荷日2日目〜4日目1日目7日目14日目7日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー-----
材質1ステンレス(SUS304)-----

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト