17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 角型食品コンテナ用蓋 TO-1612C

スギコ 角型食品コンテナ用蓋

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・W×D×H(mm):565×450×40・スギコ 角型食品コンテナ用蓋・JANコード:4...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128946368
  • トラスココード
    133-5691
  • 質量(g)
    1500

型番:

TO-1612C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TO-1612Cの仕様・寸法情報

JANコード
4580128946368
トラスココード
133-5691
質量(g)
1500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-1612C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D×H(mm):565×450×40
・スギコ 角型食品コンテナ用蓋
・JANコード:4580128946368
・トラスココード:133-5691
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 角型食品コンテナ用蓋の型番TO-1612Cのページです。 型番TO-1612Cに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 角型食品コンテナ用蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 角型食品コンテナ用蓋
スギコ 角型食品コンテナ
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
スギコ パッキン付角ストックポット
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
18-8パイプソケット
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格18,000101,9034,45640,0407,100700 -
通常出荷日14日目13日目7日目7日目1日目2日目〜
JANコード45801289463684580128946351----
トラスココード133-5691133-4147----
質量(g)15005500----

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト