17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 角型食品コンテナ TO-1612B
  • スギコ 角型食品コンテナ

スギコ 角型食品コンテナ

通常単価(税別)
101,903
税込単価
112,093
通常出荷日:13日目

【特長】・フタを使えば積み重ねの出来る食品コンテナです。【商品仕様】・W×D×H(mm):550×44...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128946351
  • トラスココード
    133-4147
  • 質量(g)
    5500

型番:

TO-1612B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TO-1612Bの仕様・寸法情報

JANコード
4580128946351
トラスココード
133-4147
質量(g)
5500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-1612B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,903
( 112,093 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを使えば積み重ねの出来る食品コンテナです。
【商品仕様】
・W×D×H(mm):550×440×300
・スギコ 角型食品コンテナ
・JANコード:4580128946351
・トラスココード:133-4147
・質量:5.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 角型食品コンテナの型番TO-1612Bのページです。 型番TO-1612Bに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 角型食品コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 角型食品コンテナ
スギコ 角型食品コンテナ用蓋
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
スギコ パッキン付角ストックポット
18-8 ステンレス湯桶
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格101,90318,0004,45640,0403,63316,514
通常出荷日13日目14日目7日目7日目4日目1日目
JANコード45801289463514580128946368----
トラスココード133-4147133-5691----
質量(g)55001500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト